{posital/202.prj},{NB=UTD-IPT00-XXXXX-02MA-5RW},{SUPPLIERPID=UTD-IPT00-XXXXX-02MA-5RW},{PRODUKTABBILDUNG=picture-02m-3-crx-gx-nnn.jpg},{MECHANICAL_CONNECTION=OD 40 mm (1.57\") / Solid Shaft Clamping / Shaft Flat / OD 6 mm (0.24\")},{ELECTRICAL_CONNECTION=Cable#Radial 5 m},{PROTECTION_CLASS=IP65},{HOUSING_MATERIAL=Steel / Aluminum},{WEBSEITE=Webseite},{PRODUKTDATENBLATT=Produktdatenblatt},{FL=f02m0},{H=h0069},{PRODUKTDATENBLATT_ENG=https://www.posital.com/en/products/absolute-encoders/absolute-encoder-finder/UTD-IPT00-XXXXX-02MA-5RW/324279701/detail.php?sl&saveAsPdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
UTD-IPT00-XXXXX-02MA-5RW
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Product Picture
SUPPLIERPID
Alternative product number
UTD-IPT00-XXXXX-02MA-5RW
UTD-IPT00-XXXXX-02MA-5RW
MECHANICAL_CONNECTION
OD 40 mm (1.57") / Solid Shaft Clamping / Shaft Flat / OD 6 mm (0.24")
ELECTRICAL_CONNECTION
Cable#Radial 5 m
PROTECTION_CLASS
IP65
HOUSING_MATERIAL
Steel / Aluminum
WEBSEITE
Website
Website
PRODUKTDATENBLATT
Product Data Sheet
Product Data Sheet
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D