??
CAD-Modellauswahl
UCD-CA01B-1312-03M0-CAW
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
SUPPLIERPID
Artikelnummer
MECHANICAL_CONNECTION
OD 50 mm (1.97") / Solid Shaft Clamping / Shaft Flat / OD 6 mm (0.24")
ELECTRICAL_CONNECTION
Cable#Axial 1 m
PROTECTION_CLASS
IP65
HOUSING_MATERIAL
Steel / Aluminum
WEBSEITE
Webseite
Webseite
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D