??
CAD-Modellauswahl
UCD-CA01B-0012-04M0-2AV
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
SUPPLIERPID
Artikelnummer
MECHANICAL_CONNECTION
OD 40 mm (1.57") / Solid Shaft Clamping / Shaft Flat / OD 8 mm (0.31")
ELECTRICAL_CONNECTION
Cable#Axial 2m with LED
PROTECTION_CLASS
IP65
HOUSING_MATERIAL
Steel / Aluminum
WEBSEITE
Webseite
Webseite
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D