{posital/462.prj},{NB=UCD-CA01B-0012-04M0-CAV},{SUPPLIERPID=UCD-CA01B-0012-04M0-CAV},{PRODUKTABBILDUNG=picture-04m-3-cax-cl-nnn.jpg},{MECHANICAL_CONNECTION=OD 40 mm (1.57\") / Solid Shaft Clamping / Shaft Flat / OD 8 mm (0.31\")},{ELECTRICAL_CONNECTION=Cable#Axial 1m with LED},{PROTECTION_CLASS=IP65},{HOUSING_MATERIAL=Steel / Aluminum},{WEBSEITE=Webseite},{PRODUKTDATENBLATT=Produktdatenblatt},{FL=f04m0},{H=h0028},{PRODUKTDATENBLATT_ENG=https://www.posital.com/en/products/absolute-encoders/absolute-encoder-finder/UCD-CA01B-0012-04M0-CAV/171322601/detail.php?sl&saveAsPdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
UCD-CA01B-0012-04M0-CAV
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Product Picture
SUPPLIERPID
Alternative product number
UCD-CA01B-0012-04M0-CAV
UCD-CA01B-0012-04M0-CAV
MECHANICAL_CONNECTION
OD 40 mm (1.57") / Solid Shaft Clamping / Shaft Flat / OD 8 mm (0.31")
ELECTRICAL_CONNECTION
Cable#Axial 1m with LED
PROTECTION_CLASS
IP65
HOUSING_MATERIAL
Steel / Aluminum
WEBSEITE
Website
Website
PRODUKTDATENBLATT
Product Data Sheet
Product Data Sheet
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D