{posital/526.prj},{NB=UTD-IPT00-XXXXX-04MA-CAW},{SUPPLIERPID=UTD-IPT00-XXXXX-04MA-CAW},{PRODUKTABBILDUNG=picture-04m-3-cax-gx-nnn.jpg},{MECHANICAL_CONNECTION=OD 40 mm (1.57\") / Solid Shaft Clamping / Shaft Flat / OD 8 mm (0.31\")},{ELECTRICAL_CONNECTION=Cable#Axial 1 m},{PROTECTION_CLASS=IP65},{HOUSING_MATERIAL=Steel / Aluminum},{WEBSEITE=Webseite},{PRODUKTDATENBLATT=Produktdatenblatt},{FL=f04m0},{H=h0021},{PRODUKTDATENBLATT_ENG=https://www.posital.com/en/products/absolute-encoders/absolute-encoder-finder/UTD-IPT00-XXXXX-04MA-CAW/324353001/detail.php?sl&saveAsPdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
UTD-IPT00-XXXXX-04MA-CAW
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Product Picture
SUPPLIERPID
Alternative product number
UTD-IPT00-XXXXX-04MA-CAW
UTD-IPT00-XXXXX-04MA-CAW
MECHANICAL_CONNECTION
OD 40 mm (1.57") / Solid Shaft Clamping / Shaft Flat / OD 8 mm (0.31")
ELECTRICAL_CONNECTION
Cable#Axial 1 m
PROTECTION_CLASS
IP65
HOUSING_MATERIAL
Steel / Aluminum
WEBSEITE
Website
Website
PRODUKTDATENBLATT
Product Data Sheet
Product Data Sheet
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D