??
CAD-Modellauswahl
UTD-IPT00-XXXXX-05M0-0TQ
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
SUPPLIERPID
Artikelnummer
MECHANICAL_CONNECTION
OD 50 mm (1.97") / Solid Shaft Clamping / Shaft Flat / OD 8 mm (0.31")
ELECTRICAL_CONNECTION
Connector#Axial/Radial M12+0.8m Cable
PROTECTION_CLASS
IP65
HOUSING_MATERIAL
Steel / Aluminum
WEBSEITE
Webseite
Webseite
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D