{posital/746.prj},{NB=OCD-CAA1B-1216-115W-PRR},{SUPPLIERPID=OCD-CAA1B-1216-115W-PRR},{PRODUKTABBILDUNG=picture-115-1-crx-lx-nnn.jpg},{MECHANICAL_CONNECTION=OD 115 mm (4.52\") / Solid Shaft Clamping / Standard / OD 11 mm (0.43\")},{ELECTRICAL_CONNECTION=Connector#Radial M23},{PROTECTION_CLASS=IP66/IP67},{HOUSING_MATERIAL=Stainless Steel V4A (1.4404, 316 L) / Stainless steel V4A (1.4404, 316 L)},{WEBSEITE=Webseite},{PRODUKTDATENBLATT=Produktdatenblatt},{FL=f115w},{H=h0956},{PRODUKTDATENBLATT_ENG=https://www.posital.com/en/products/absolute-encoders/absolute-encoder-finder/OCD-CAA1B-1216-115W-PRR/156021101/detail.php?sl&saveAsPdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
OCD-CAA1B-1216-115W-PRR
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Product Picture
SUPPLIERPID
Alternative product number
OCD-CAA1B-1216-115W-PRR
OCD-CAA1B-1216-115W-PRR
MECHANICAL_CONNECTION
OD 115 mm (4.52") / Solid Shaft Clamping / Standard / OD 11 mm (0.43")
ELECTRICAL_CONNECTION
Connector#Radial M23
PROTECTION_CLASS
IP66/IP67
HOUSING_MATERIAL
Stainless Steel V4A (1.4404, 316 L) / Stainless steel V4A (1.4404, 316 L)
WEBSEITE
Website
Website
PRODUKTDATENBLATT
Product Data Sheet
Product Data Sheet
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D