{posital/923.prj},{NB=UCD-S101G-0013-3A7S-PAQ},{SUPPLIERPID=UCD-S101G-0013-3A7S-PAQ},{PRODUKTABBILDUNG=picture-3x-3-cax-mx-nnn.jpg},{MECHANICAL_CONNECTION=OD 52.3 mm (2,06\") / Solid Shaft Square / Shaft Flat / OD 9.52 mm (3/8\")},{ELECTRICAL_CONNECTION=Connector#Axial M12},{PROTECTION_CLASS=IP66/IP67},{HOUSING_MATERIAL=Steel / Aluminum},{WEBSEITE=Webseite},{PRODUKTDATENBLATT=Produktdatenblatt},{FL=f3a7s},{H=h0031},{PRODUKTDATENBLATT_ENG=https://www.posital.com/en/products/absolute-encoders/absolute-encoder-finder/UCD-S101G-0013-3A7S-PAQ/154604601/detail.php?sl&saveAsPdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
UCD-S101G-0013-3A7S-PAQ
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Product Picture
SUPPLIERPID
Alternative product number
UCD-S101G-0013-3A7S-PAQ
UCD-S101G-0013-3A7S-PAQ
MECHANICAL_CONNECTION
OD 52.3 mm (2,06") / Solid Shaft Square / Shaft Flat / OD 9.52 mm (3/8")
ELECTRICAL_CONNECTION
Connector#Axial M12
PROTECTION_CLASS
IP66/IP67
HOUSING_MATERIAL
Steel / Aluminum
WEBSEITE
Website
Website
PRODUKTDATENBLATT
Product Data Sheet
Product Data Sheet
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D