{posital/1774.prj},{NB=OCD-S3E1G-1416-9A70-5AW},{SUPPLIERPID=OCD-S3E1G-1416-9A70-5AW},{PRODUKTABBILDUNG=picture-9x-5-cax-cx-nnn.jpg},{MECHANICAL_CONNECTION=OD 63.5 mm (2.5\") / Solid Shaft Square / Standard / OD 9.52 mm (3/8\")},{ELECTRICAL_CONNECTION=Cable#Axial 5 m},{PROTECTION_CLASS=IP65},{HOUSING_MATERIAL=Steel / Aluminum},{WEBSEITE=Webseite},{PRODUKTDATENBLATT=Produktdatenblatt},{FL=f9a70},{H=h0243},{PRODUKTDATENBLATT_ENG=https://www.posital.com/en/products/absolute-encoders/absolute-encoder-finder/OCD-S3E1G-1416-9A70-5AW/110614401/detail.php?sl&saveAsPdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
OCD-S3E1G-1416-9A70-5AW
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Product Picture
SUPPLIERPID
Alternative product number
OCD-S3E1G-1416-9A70-5AW
OCD-S3E1G-1416-9A70-5AW
MECHANICAL_CONNECTION
OD 63.5 mm (2.5") / Solid Shaft Square / Standard / OD 9.52 mm (3/8")
ELECTRICAL_CONNECTION
Cable#Axial 5 m
PROTECTION_CLASS
IP65
HOUSING_MATERIAL
Steel / Aluminum
WEBSEITE
Website
Website
PRODUKTDATENBLATT
Product Data Sheet
Product Data Sheet
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D