{posital/1917.prj},{NB=OCD-D2C1B-0012-9A7S-H2B},{SUPPLIERPID=OCD-D2C1B-0012-9A7S-H2B},{PRODUKTABBILDUNG=picture-9x-5-fbx-nn-2bx.jpg},{MECHANICAL_CONNECTION=OD 63.5 mm (2.5\") / Solid Shaft Square / Standard / OD 9.52 mm (3/8\")},{ELECTRICAL_CONNECTION=Connection Cap#2 x M12 Connector},{PROTECTION_CLASS=IP66/IP67},{HOUSING_MATERIAL=Steel / Aluminum},{WEBSEITE=Webseite},{PRODUKTDATENBLATT=Produktdatenblatt},{FL=f9a7s},{H=h0408},{PRODUKTDATENBLATT_ENG=https://www.posital.com/en/products/absolute-encoders/absolute-encoder-finder/OCD-D2C1B-0012-9A7S-H2B/189854401/detail.php?sl&saveAsPdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
OCD-D2C1B-0012-9A7S-H2B
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Product Picture
SUPPLIERPID
Alternative product number
OCD-D2C1B-0012-9A7S-H2B
OCD-D2C1B-0012-9A7S-H2B
MECHANICAL_CONNECTION
OD 63.5 mm (2.5") / Solid Shaft Square / Standard / OD 9.52 mm (3/8")
ELECTRICAL_CONNECTION
Connection Cap#2 x M12 Connector
PROTECTION_CLASS
IP66/IP67
HOUSING_MATERIAL
Steel / Aluminum
WEBSEITE
Website
Website
PRODUKTDATENBLATT
Product Data Sheet
Product Data Sheet
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D