피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{posital/12.prj},{NB=OCD-CAA1B-0012-115W-ARW},{SUPPLIERPID=OCD-CAA1B-0012-115W-ARW},{PRODUKTABBILDUNG=picture-115-1-crx-c2-nnn.jpg},{MECHANICAL_CONNECTION=OD 115 mm (4.52\") / Solid Shaft Clamping / Standard / OD 11 mm (0.43\")},{ELECTRICAL_CONNECTION=Cable#Radial 10 m},{PROTECTION_CLASS=IP66/IP67},{HOUSING_MATERIAL=Stainless Steel V4A (1.4404, 316 L) / Stainless steel V4A (1.4404, 316 L)},{WEBSEITE=Webseite},{PRODUKTDATENBLATT=Produktdatenblatt},{FL=f115w},{H=h0656},{PRODUKTDATENBLATT_ENG=https://www.posital.com/en/products/absolute-encoders/absolute-encoder-finder/OCD-CAA1B-0012-115W-ARW/156023901/detail.php?sl&saveAsPdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
OCD-CAA1B-0012-115W-ARW
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Product Picture
picture-115-1-crx-c2-nnn.jpg
picture-115-1-crx-c2-nnn.jpg
SUPPLIERPID
Alternative product number
OCD-CAA1B-0012-115W-ARW
OCD-CAA1B-0012-115W-ARW
MECHANICAL_CONNECTION
OD 115 mm (4.52") / Solid Shaft Clamping / Standard / OD 11 mm (0.43")
ELECTRICAL_CONNECTION
Cable#Radial 10 m
Cable#Radial 10 m
PROTECTION_CLASS
IP66/IP67
HOUSING_MATERIAL
Stainless Steel V4A (1.4404, 316 L) / Stainless steel V4A (1.4404, 316 L)
WEBSEITE
Website
Website
PRODUKTDATENBLATT
Product Data Sheet
Product Data Sheet
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D