??
CAD-Modellauswahl
UCD-S3B1B-1413-HCT0-ARW
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
SUPPLIERPID
Artikelnummer
MECHANICAL_CONNECTION
OD 58 mm (2.28") / Blind Hollow Shaft BC OD 63 mm, 1xTether / Shaft Clamping Ring / OD 12 mm (0.47")
ELECTRICAL_CONNECTION
PROTECTION_CLASS
IP65
HOUSING_MATERIAL
Steel / Aluminum
WEBSEITE
Webseite
Webseite
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D