{posital/4543.prj},{NB=UCD-CA01B-1216-ACS0-2TW},{SUPPLIERPID=UCD-CA01B-1216-ACS0-2TW},{PRODUKTABBILDUNG=picture-ax-3-cxx-ct-nnn.jpg},{MECHANICAL_CONNECTION=OD 36 mm (1.42\") / Blind Hollow Shaft BC OD 42 mm / Shaft Set Screw / OD 12 mm (0.47\")},{ELECTRICAL_CONNECTION=Cable#Axial/Radial 2m},{PROTECTION_CLASS=IP65},{HOUSING_MATERIAL=Steel / Aluminum},{WEBSEITE=Webseite},{PRODUKTDATENBLATT=Produktdatenblatt},{FL=facs0},{H=h0096},{PRODUKTDATENBLATT_ENG=https://www.posital.com/en/products/absolute-encoders/absolute-encoder-finder/UCD-CA01B-1216-ACS0-2TW/221302701/detail.php?sl&saveAsPdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
UCD-CA01B-1216-ACS0-2TW
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Product Picture
SUPPLIERPID
Alternative product number
UCD-CA01B-1216-ACS0-2TW
UCD-CA01B-1216-ACS0-2TW
MECHANICAL_CONNECTION
OD 36 mm (1.42") / Blind Hollow Shaft BC OD 42 mm / Shaft Set Screw / OD 12 mm (0.47")
ELECTRICAL_CONNECTION
Cable#Axial/Radial 2m
PROTECTION_CLASS
IP65
HOUSING_MATERIAL
Steel / Aluminum
WEBSEITE
Website
Website
PRODUKTDATENBLATT
Product Data Sheet
Product Data Sheet
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D