??
CAD-Modellauswahl
OCF-S101G-0012-B10S-AAE
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
SUPPLIERPID
Artikelnummer
MECHANICAL_CONNECTION
OD 58 mm (2.28") / Blind Hollow Shaft BC OD 63 mm / Standard / OD 10 mm (0.39")
ELECTRICAL_CONNECTION
Cable#Axial 10 m
PROTECTION_CLASS
IP66/IP67
HOUSING_MATERIAL
Steel / Aluminum
WEBSEITE
Webseite
Webseite
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D