{posital/8443.prj},{NB=OCF-S101G-0012-C060-2AE},{SUPPLIERPID=OCF-S101G-0012-C060-2AE},{PRODUKTABBILDUNG=picture-cx-5-cax-cx-nnn.jpg},{MECHANICAL_CONNECTION=OD 58 mm (2.28\") / Solid Shaft Clamping / Shaft Flat / OD 6 mm (0.24\")},{ELECTRICAL_CONNECTION=Cable#Axial 2 m},{PROTECTION_CLASS=IP65},{HOUSING_MATERIAL=Steel / Aluminum},{WEBSEITE=Webseite},{PRODUKTDATENBLATT=Produktdatenblatt},{FL=fc060},{H=h0732},{PRODUKTDATENBLATT_ENG=https://www.posital.com/en/products/absolute-encoders/absolute-encoder-finder/OCF-S101G-0012-C060-2AE/144226801/detail.php?sl&saveAsPdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
OCF-S101G-0012-C060-2AE
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Product Picture
SUPPLIERPID
Alternative product number
OCF-S101G-0012-C060-2AE
OCF-S101G-0012-C060-2AE
MECHANICAL_CONNECTION
OD 58 mm (2.28") / Solid Shaft Clamping / Shaft Flat / OD 6 mm (0.24")
ELECTRICAL_CONNECTION
Cable#Axial 2 m
PROTECTION_CLASS
IP65
HOUSING_MATERIAL
Steel / Aluminum
WEBSEITE
Website
Website
PRODUKTDATENBLATT
Product Data Sheet
Product Data Sheet
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D