??
CAD-Modellauswahl
OCF-S101G-0012-C060-CAE
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
SUPPLIERPID
Artikelnummer
MECHANICAL_CONNECTION
OD 58 mm (2.28") / Solid Shaft Clamping / Shaft Flat / OD 6 mm (0.24")
ELECTRICAL_CONNECTION
Cable#Axial 1 m
PROTECTION_CLASS
IP65
HOUSING_MATERIAL
Steel / Aluminum
WEBSEITE
Webseite
Webseite
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D