{posital/9229.prj},{NB=OCD-D2C1B-1216-C12S-H72},{SUPPLIERPID=OCD-D2C1B-1216-C12S-H72},{PRODUKTABBILDUNG=picture-cx-5-fbx-nn-3mx.jpg},{MECHANICAL_CONNECTION=OD 58 mm (2.28\") / Solid Shaft Clamping / Shaft Flat / OD 12 mm (0.47\")},{ELECTRICAL_CONNECTION=Connection Cap#3 x M12 Connector},{PROTECTION_CLASS=IP66/IP67},{HOUSING_MATERIAL=Steel / Aluminum},{WEBSEITE=Webseite},{PRODUKTDATENBLATT=Produktdatenblatt},{FL=fc12s},{H=h0429},{PRODUKTDATENBLATT_ENG=https://www.posital.com/en/products/absolute-encoders/absolute-encoder-finder/OCD-D2C1B-1216-C12S-H72/189672801/detail.php?sl&saveAsPdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
OCD-D2C1B-1216-C12S-H72
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Product Picture
SUPPLIERPID
Alternative product number
OCD-D2C1B-1216-C12S-H72
OCD-D2C1B-1216-C12S-H72
MECHANICAL_CONNECTION
OD 58 mm (2.28") / Solid Shaft Clamping / Shaft Flat / OD 12 mm (0.47")
ELECTRICAL_CONNECTION
Connection Cap#3 x M12 Connector
PROTECTION_CLASS
IP66/IP67
HOUSING_MATERIAL
Steel / Aluminum
WEBSEITE
Website
Website
PRODUKTDATENBLATT
Product Data Sheet
Product Data Sheet
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D