{posital/9814.prj},{NB=UCD-AV002-0013-DACD-PRM},{SUPPLIERPID=UCD-AV002-0013-DACD-PRM},{PRODUKTABBILDUNG=picture-dx-3-crp-m2-nnn.jpg},{MECHANICAL_CONNECTION=OD 58 mm (2.28\") / Solid Shaft Clamping / Shaft Flat / OD 10 mm (0.39\")},{ELECTRICAL_CONNECTION=Connector#Radial M12},{PROTECTION_CLASS=IP68/IP69K},{HOUSING_MATERIAL=Steel / Aluminum},{WEBSEITE=Webseite},{PRODUKTDATENBLATT=Produktdatenblatt},{FL=fdacd},{H=h0063},{PRODUKTDATENBLATT_ENG=https://www.posital.com/en/products/absolute-encoders/absolute-encoder-finder/UCD-AV002-0013-DACD-PRM/183221601/detail.php?sl&saveAsPdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
UCD-AV002-0013-DACD-PRM
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Product Picture
SUPPLIERPID
Alternative product number
UCD-AV002-0013-DACD-PRM
UCD-AV002-0013-DACD-PRM
MECHANICAL_CONNECTION
OD 58 mm (2.28") / Solid Shaft Clamping / Shaft Flat / OD 10 mm (0.39")
ELECTRICAL_CONNECTION
Connector#Radial M12
PROTECTION_CLASS
IP68/IP69K
HOUSING_MATERIAL
Steel / Aluminum
WEBSEITE
Website
Website
PRODUKTDATENBLATT
Product Data Sheet
Product Data Sheet
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D