{posital/9979.prj},{NB=OCM-EEA1B-0016-E14W-CRW},{SUPPLIERPID=OCM-EEA1B-0016-E14W-CRW},{PRODUKTABBILDUNG=picture-e2-7-at2-c3-fz2.jpg},{MECHANICAL_CONNECTION=OD 78 mm (3.07\") / Blind Hollow Shaft BC OD 100-164 mm / Standard / OD 14 mm (0.55\")},{ELECTRICAL_CONNECTION=Cable#Radial 1 m},{PROTECTION_CLASS=IP66/IP67},{HOUSING_MATERIAL=Stainless Steel V4A (1.4404, 316 L) / Stainless steel V4A (1.4404, 316 L)},{WEBSEITE=Webseite},{PRODUKTDATENBLATT=Produktdatenblatt},{FL=fe14w},{H=h0947},{PRODUKTDATENBLATT_ENG=https://www.posital.com/en/products/absolute-encoders/absolute-encoder-finder/OCM-EEA1B-0016-E14W-CRW/145106001/detail.php?sl&saveAsPdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
OCM-EEA1B-0016-E14W-CRW
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Product Picture
SUPPLIERPID
Alternative product number
OCM-EEA1B-0016-E14W-CRW
OCM-EEA1B-0016-E14W-CRW
MECHANICAL_CONNECTION
OD 78 mm (3.07") / Blind Hollow Shaft BC OD 100-164 mm / Standard / OD 14 mm (0.55")
ELECTRICAL_CONNECTION
Cable#Radial 1 m
PROTECTION_CLASS
IP66/IP67
HOUSING_MATERIAL
Stainless Steel V4A (1.4404, 316 L) / Stainless steel V4A (1.4404, 316 L)
WEBSEITE
Website
Website
PRODUKTDATENBLATT
Product Data Sheet
Product Data Sheet
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D