{posital/10228.prj},{NB=OCE-EIB1B-1416-F120-CAW},{SUPPLIERPID=OCE-EIB1B-1416-F120-CAW},{PRODUKTABBILDUNG=picture-fx-7-atx-c4-fgx.jpg},{MECHANICAL_CONNECTION=OD 78 mm (3.07\") / Solid Shaft Clamping / Standard / OD 12 mm (0.47\")},{ELECTRICAL_CONNECTION=Cable#Axial 1 m},{PROTECTION_CLASS=IP65},{HOUSING_MATERIAL=Aluminum / Aluminum},{WEBSEITE=Webseite},{PRODUKTDATENBLATT=Produktdatenblatt},{FL=ff120},{H=h0953},{PRODUKTDATENBLATT_ENG=https://www.posital.com/en/products/absolute-encoders/absolute-encoder-finder/OCE-EIB1B-1416-F120-CAW/155957501/detail.php?sl&saveAsPdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
OCE-EIB1B-1416-F120-CAW
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Product Picture
SUPPLIERPID
Alternative product number
OCE-EIB1B-1416-F120-CAW
OCE-EIB1B-1416-F120-CAW
MECHANICAL_CONNECTION
OD 78 mm (3.07") / Solid Shaft Clamping / Standard / OD 12 mm (0.47")
ELECTRICAL_CONNECTION
Cable#Axial 1 m
PROTECTION_CLASS
IP65
HOUSING_MATERIAL
Aluminum / Aluminum
WEBSEITE
Website
Website
PRODUKTDATENBLATT
Product Data Sheet
Product Data Sheet
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D