??
CAD-Modellauswahl
OCE-EIB1B-0013-F12S-5RW
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
SUPPLIERPID
Artikelnummer
MECHANICAL_CONNECTION
OD 78 mm (3.07") / Solid Shaft Clamping / Standard / OD 12 mm (0.47")
ELECTRICAL_CONNECTION
Cable#Radial 5 m
PROTECTION_CLASS
IP66/IP67
HOUSING_MATERIAL
Aluminum / Aluminum
WEBSEITE
Webseite
Webseite
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D