{posital/10342.prj},{NB=OCM-EIB1B-0013-F12W-5AW},{SUPPLIERPID=OCM-EIB1B-0013-F12W-5AW},{PRODUKTABBILDUNG=picture-f2-7-at2-c3-fg2.jpg},{MECHANICAL_CONNECTION=OD 78 mm (3.07\") / Solid Shaft Clamping / Standard / OD 12 mm (0.47\")},{ELECTRICAL_CONNECTION=Cable#Axial 5 m},{PROTECTION_CLASS=IP66/IP67},{HOUSING_MATERIAL=Stainless Steel V4A (1.4404, 316 L) / Stainless steel V4A (1.4404, 316 L)},{WEBSEITE=Webseite},{PRODUKTDATENBLATT=Produktdatenblatt},{FL=ff12w},{H=h0820},{PRODUKTDATENBLATT_ENG=https://www.posital.com/en/products/absolute-encoders/absolute-encoder-finder/OCM-EIB1B-0013-F12W-5AW/155984801/detail.php?sl&saveAsPdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
OCM-EIB1B-0013-F12W-5AW
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Product Picture
SUPPLIERPID
Alternative product number
OCM-EIB1B-0013-F12W-5AW
OCM-EIB1B-0013-F12W-5AW
MECHANICAL_CONNECTION
OD 78 mm (3.07") / Solid Shaft Clamping / Standard / OD 12 mm (0.47")
ELECTRICAL_CONNECTION
Cable#Axial 5 m
PROTECTION_CLASS
IP66/IP67
HOUSING_MATERIAL
Stainless Steel V4A (1.4404, 316 L) / Stainless steel V4A (1.4404, 316 L)
WEBSEITE
Website
Website
PRODUKTDATENBLATT
Product Data Sheet
Product Data Sheet
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D