??
CAD-Modellauswahl
UCD-CA01B-0012-G10G-AAV
HELP_VARIABLE
SUPPLIERPID
Artikelnummer
MECHANICAL_CONNECTION
OD 42 mm (1.65") / Solid Shaft Synchro / Shaft Flat / OD 10 mm (0.39")
ELECTRICAL_CONNECTION
Cable#Axial 10m with LED
PROTECTION_CLASS
IP68/IP69K
HOUSING_MATERIAL
Stainless Steel V4A (1.4404, 316 L) / Stainless steel V4A (1.4404, 316 L)
WEBSEITE
Webseite
Webseite
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D