{posital/10434.prj},{NB=UCD-AV004-0013-G10G-PAM},{SUPPLIERPID=UCD-AV004-0013-G10G-PAM},{PRODUKTABBILDUNG=picture-gx-4-ca2-m2-nnn.jpg},{MECHANICAL_CONNECTION=OD 42 mm (1.65\") / Solid Shaft Synchro / Shaft Flat / OD 10 mm (0.39\")},{ELECTRICAL_CONNECTION=Connector#Axial M12},{PROTECTION_CLASS=IP68/IP69K},{HOUSING_MATERIAL=Stainless Steel V4A (1.4404, 316 L) / Stainless steel V4A (1.4404, 316 L)},{WEBSEITE=Webseite},{PRODUKTDATENBLATT=Produktdatenblatt},{FL=fg10g},{H=h0111},{PRODUKTDATENBLATT_ENG=https://www.posital.com/en/products/absolute-encoders/absolute-encoder-finder/UCD-AV004-0013-G10G-PAM/183633201/detail.php?sl&saveAsPdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
UCD-AV004-0013-G10G-PAM
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Product Picture
SUPPLIERPID
Alternative product number
UCD-AV004-0013-G10G-PAM
UCD-AV004-0013-G10G-PAM
MECHANICAL_CONNECTION
OD 42 mm (1.65") / Solid Shaft Synchro / Shaft Flat / OD 10 mm (0.39")
ELECTRICAL_CONNECTION
Connector#Axial M12
PROTECTION_CLASS
IP68/IP69K
HOUSING_MATERIAL
Stainless Steel V4A (1.4404, 316 L) / Stainless steel V4A (1.4404, 316 L)
WEBSEITE
Website
Website
PRODUKTDATENBLATT
Product Data Sheet
Product Data Sheet
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D