??
CAD-Modellauswahl
UCD-CA01B-0013-HEY0-PRV
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
SUPPLIERPID
Artikelnummer
MECHANICAL_CONNECTION
OD 58 mm (2.28") / Blind Hollow Shaft BC OD 80-150 mm / Shaft Clamping Ring / OD 14 mm (0.55")
ELECTRICAL_CONNECTION
Connector#Radial M12 (5 pin) with LED
PROTECTION_CLASS
IP65
HOUSING_MATERIAL
Steel / Aluminum
WEBSEITE
Webseite
Webseite
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D