{posital/13296.prj},{NB=UCD-CA01B-1413-HFSS-2AW},{SUPPLIERPID=UCD-CA01B-1413-HFSS-2AW},{PRODUKTABBILDUNG=picture-bx-5-cax-cx-nnn.jpg},{MECHANICAL_CONNECTION=OD 58 mm (2.28\") / Blind Hollow Shaft BC OD 63 mm / Shaft Clamping Ring / OD 15 mm (0.59\")},{ELECTRICAL_CONNECTION=Cable#Axial 2 m},{PROTECTION_CLASS=IP66/IP67},{HOUSING_MATERIAL=Steel / Aluminum},{WEBSEITE=Webseite},{PRODUKTDATENBLATT=Produktdatenblatt},{FL=fhfss},{H=h0146},{PRODUKTDATENBLATT_ENG=https://www.posital.com/en/products/absolute-encoders/absolute-encoder-finder/UCD-CA01B-1413-HFSS-2AW/161771901/detail.php?sl&saveAsPdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
UCD-CA01B-1413-HFSS-2AW
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Product Picture
SUPPLIERPID
Alternative product number
UCD-CA01B-1413-HFSS-2AW
UCD-CA01B-1413-HFSS-2AW
MECHANICAL_CONNECTION
OD 58 mm (2.28") / Blind Hollow Shaft BC OD 63 mm / Shaft Clamping Ring / OD 15 mm (0.59")
ELECTRICAL_CONNECTION
Cable#Axial 2 m
PROTECTION_CLASS
IP66/IP67
HOUSING_MATERIAL
Steel / Aluminum
WEBSEITE
Website
Website
PRODUKTDATENBLATT
Product Data Sheet
Product Data Sheet
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D