{posital/15995.prj},{NB=UCD-CA01B-1412-N060-PRW},{SUPPLIERPID=UCD-CA01B-1412-N060-PRW},{MECHANICAL_CONNECTION=OD 58 mm (2.28\") / Solid Shaft Synchro / Standard / OD 6 mm (0.24\")},{ELECTRICAL_CONNECTION=Connector#Radial 2 x M12 (5 pin) with LED},{PROTECTION_CLASS=IP65},{HOUSING_MATERIAL=Steel / Aluminum},{WEBSEITE=Webseite},{PRODUKTDATENBLATT=Produktdatenblatt},{FL=fn060},{H=h0077},{PRODUKTDATENBLATT_ENG=https://www.posital.com/en/products/absolute-encoders/absolute-encoder-finder/UCD-CA01B-1412-N060-PRW/171103801/detail.php?sl&saveAsPdf},{PRODUKTDATENBLATT_DEU=https://www.posital.com/de/produkte/absolute-drehgeber/absolute-drehgeber-finder/UCD-CA01B-1412-N060-PRW/171103802/detail.php?sl&saveAsPdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
UCD-CA01B-1412-N060-PRW
HELP_VARIABLE
SUPPLIERPID
Alternative product number
UCD-CA01B-1412-N060-PRW
UCD-CA01B-1412-N060-PRW
MECHANICAL_CONNECTION
OD 58 mm (2.28") / Solid Shaft Synchro / Standard / OD 6 mm (0.24")
ELECTRICAL_CONNECTION
Connector#Radial 2 x M12 (5 pin) with LED
PROTECTION_CLASS
IP65
HOUSING_MATERIAL
Steel / Aluminum
WEBSEITE
Website
Website
PRODUKTDATENBLATT
Product Data Sheet
Product Data Sheet
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D