{posital/16113.prj},{NB=UCD-SHC1B-1416-NA10-PRL},{SUPPLIERPID=UCD-SHC1B-1416-NA10-PRL},{PRODUKTABBILDUNG=picture-nx-3-crx-lx-nnn.jpg},{MECHANICAL_CONNECTION=OD 58 mm (2.28\") / Solid Shaft Synchro / Shaft Double Flat / OD 6 mm (0.24\")},{ELECTRICAL_CONNECTION=Connector#Radial M23},{PROTECTION_CLASS=IP65},{HOUSING_MATERIAL=Steel / Aluminum},{WEBSEITE=Webseite},{PRODUKTDATENBLATT=Produktdatenblatt},{FL=fna10},{H=h0048},{PRODUKTDATENBLATT_ENG=https://www.posital.com/en/products/absolute-encoders/absolute-encoder-finder/UCD-SHC1B-1416-NA10-PRL/146081301/detail.php?sl&saveAsPdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
UCD-SHC1B-1416-NA10-PRL
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Product Picture
SUPPLIERPID
Alternative product number
UCD-SHC1B-1416-NA10-PRL
UCD-SHC1B-1416-NA10-PRL
MECHANICAL_CONNECTION
OD 58 mm (2.28") / Solid Shaft Synchro / Shaft Double Flat / OD 6 mm (0.24")
ELECTRICAL_CONNECTION
Connector#Radial M23
PROTECTION_CLASS
IP65
HOUSING_MATERIAL
Steel / Aluminum
WEBSEITE
Website
Website
PRODUKTDATENBLATT
Product Data Sheet
Product Data Sheet
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D