??
CAD-Modellauswahl
UCD-S401G-0016-R100-5RW
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
SUPPLIERPID
Artikelnummer
MECHANICAL_CONNECTION
OD 36 mm (1.42") / Solid Shaft Synchro / Standard / OD 10 mm (0.39")
ELECTRICAL_CONNECTION
Cable#Radial 5 m
PROTECTION_CLASS
IP65
HOUSING_MATERIAL
Steel / Aluminum
WEBSEITE
Webseite
Webseite
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D