{posital/16332.prj},{NB=UCD-CA01B-0012-R100-AAV},{SUPPLIERPID=UCD-CA01B-0012-R100-AAV},{MECHANICAL_CONNECTION=OD 36 mm (1.42\") / Solid Shaft Synchro / Standard / OD 10 mm (0.39\")},{ELECTRICAL_CONNECTION=Cable#Axial 10m with LED},{PROTECTION_CLASS=IP65},{HOUSING_MATERIAL=Steel / Aluminum},{WEBSEITE=Webseite},{PRODUKTDATENBLATT=Produktdatenblatt},{FL=fr100},{H=h0026},{PRODUKTDATENBLATT_ENG=https://www.posital.com/en/products/absolute-encoders/absolute-encoder-finder/UCD-CA01B-0012-R100-AAV/171884901/detail.php?sl&saveAsPdf},{PRODUKTDATENBLATT_DEU=https://www.posital.com/de/produkte/absolute-drehgeber/absolute-drehgeber-finder/UCD-CA01B-0012-R100-AAV/171884902/detail.php?sl&saveAsPdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
UCD-CA01B-0012-R100-AAV
HELP_VARIABLE
SUPPLIERPID
Alternative product number
UCD-CA01B-0012-R100-AAV
UCD-CA01B-0012-R100-AAV
MECHANICAL_CONNECTION
OD 36 mm (1.42") / Solid Shaft Synchro / Standard / OD 10 mm (0.39")
ELECTRICAL_CONNECTION
Cable#Axial 10m with LED
PROTECTION_CLASS
IP65
HOUSING_MATERIAL
Steel / Aluminum
WEBSEITE
Website
Website
PRODUKTDATENBLATT
Product Data Sheet
Product Data Sheet
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D