??
CAD-Modellauswahl
OCD-S5A1B-1212-S06S-2RW
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
SUPPLIERPID
Artikelnummer
MECHANICAL_CONNECTION
OD 58 mm (2.28") / Solid Shaft Synchro / Standard / OD 6 mm (0.24")
ELECTRICAL_CONNECTION
Cable#Radial 2 m
PROTECTION_CLASS
IP66/IP67
HOUSING_MATERIAL
Steel / Aluminum
WEBSEITE
Webseite
Webseite
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D