{posital/16705.prj},{NB=OCD-S5B1G-0016-S06S-5AW},{SUPPLIERPID=OCD-S5B1G-0016-S06S-5AW},{PRODUKTABBILDUNG=picture-sx-5-cax-cx-nnn.jpg},{MECHANICAL_CONNECTION=OD 58 mm (2.28\") / Solid Shaft Synchro / Standard / OD 6 mm (0.24\")},{ELECTRICAL_CONNECTION=Cable#Axial 5 m},{PROTECTION_CLASS=IP66/IP67},{HOUSING_MATERIAL=Steel / Aluminum},{WEBSEITE=Webseite},{PRODUKTDATENBLATT=Produktdatenblatt},{FL=fs06s},{H=h0220},{PRODUKTDATENBLATT_ENG=https://www.posital.com/en/products/absolute-encoders/absolute-encoder-finder/OCD-S5B1G-0016-S06S-5AW/118127101/detail.php?sl&saveAsPdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
OCD-S5B1G-0016-S06S-5AW
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Product Picture
SUPPLIERPID
Alternative product number
OCD-S5B1G-0016-S06S-5AW
OCD-S5B1G-0016-S06S-5AW
MECHANICAL_CONNECTION
OD 58 mm (2.28") / Solid Shaft Synchro / Standard / OD 6 mm (0.24")
ELECTRICAL_CONNECTION
Cable#Axial 5 m
PROTECTION_CLASS
IP66/IP67
HOUSING_MATERIAL
Steel / Aluminum
WEBSEITE
Website
Website
PRODUKTDATENBLATT
Product Data Sheet
Product Data Sheet
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D