{posital/17027.prj},{NB=OCF-S101G-0012-S10S-ARE},{SUPPLIERPID=OCF-S101G-0012-S10S-ARE},{PRODUKTABBILDUNG=picture-sx-5-crx-cx-nnn.jpg},{MECHANICAL_CONNECTION=OD 58 mm (2.28\") / Solid Shaft Synchro / Standard / OD 10 mm (0.39\")},{ELECTRICAL_CONNECTION=Cable#Radial 10 m},{PROTECTION_CLASS=IP66/IP67},{HOUSING_MATERIAL=Steel / Aluminum},{WEBSEITE=Webseite},{PRODUKTDATENBLATT=Produktdatenblatt},{FL=fs10s},{H=h0293},{PRODUKTDATENBLATT_ENG=https://www.posital.com/en/products/absolute-encoders/absolute-encoder-finder/OCF-S101G-0012-S10S-ARE/143879601/detail.php?sl&saveAsPdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
OCF-S101G-0012-S10S-ARE
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Product Picture
SUPPLIERPID
Alternative product number
OCF-S101G-0012-S10S-ARE
OCF-S101G-0012-S10S-ARE
MECHANICAL_CONNECTION
OD 58 mm (2.28") / Solid Shaft Synchro / Standard / OD 10 mm (0.39")
ELECTRICAL_CONNECTION
Cable#Radial 10 m
PROTECTION_CLASS
IP66/IP67
HOUSING_MATERIAL
Steel / Aluminum
WEBSEITE
Website
Website
PRODUKTDATENBLATT
Product Data Sheet
Product Data Sheet
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D