??
CAD-Modellauswahl
OCD-S5B1B-0412-SB90-5AW
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
SUPPLIERPID
Artikelnummer
MECHANICAL_CONNECTION
OD 58 mm (2.28") / Solid Shaft Synchro / Shaft Flat / OD 10 mm (0.39")
ELECTRICAL_CONNECTION
Cable#Axial 5 m
PROTECTION_CLASS
IP65
HOUSING_MATERIAL
Steel / Aluminum
WEBSEITE
Webseite
Webseite
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D