??
CAD-Modellauswahl
OCD-INS00-XXXXX-T380-ARW
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
SUPPLIERPID
Artikelnummer
MECHANICAL_CONNECTION
OD 100 mm (3.94") / Through Hollow Shaft / Standard / OD 38 mm (1.49")
ELECTRICAL_CONNECTION
Cable#Radial 10 m
PROTECTION_CLASS
IP65
HOUSING_MATERIAL
Aluminum / Aluminum
WEBSEITE
Webseite
Webseite
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D