??
CAD-Modellauswahl
OCD-INT00-JJJJJ-TA00-2RW
HELP_VARIABLE
SUPPLIERPID
Artikelnummer
MECHANICAL_CONNECTION
OD 58 mm (2.28") / Through Hollow Shaft / Standard / OD 10 mm (0.39")
ELECTRICAL_CONNECTION
Cable#Radial 2 m
PROTECTION_CLASS
IP65
HOUSING_MATERIAL
Aluminum / Aluminum
WEBSEITE
Webseite
Webseite
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D