{posital/23296.prj},{NB=UCD-AVP03-0013-VTS0-PRM},{SUPPLIERPID=UCD-AVP03-0013-VTS0-PRM},{PRODUKTABBILDUNG=picture-vx-3-crb-mx-nnn.jpg},{MECHANICAL_CONNECTION=OD 36 mm (1.42\") / Blind Hollow Shaft BC OD 42 mm / Shaft Clamping Ring / OD 12.7 mm (1/2\")},{ELECTRICAL_CONNECTION=Connector#Radial M12},{PROTECTION_CLASS=IP65},{HOUSING_MATERIAL=Steel / Aluminum},{WEBSEITE=Webseite},{PRODUKTDATENBLATT=Produktdatenblatt},{FL=fvts0},{H=h0086},{PRODUKTDATENBLATT_ENG=https://www.posital.com/en/products/absolute-encoders/absolute-encoder-finder/UCD-AVP03-0013-VTS0-PRM/185890201/detail.php?sl&saveAsPdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
UCD-AVP03-0013-VTS0-PRM
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Product Picture
SUPPLIERPID
Alternative product number
UCD-AVP03-0013-VTS0-PRM
UCD-AVP03-0013-VTS0-PRM
MECHANICAL_CONNECTION
OD 36 mm (1.42") / Blind Hollow Shaft BC OD 42 mm / Shaft Clamping Ring / OD 12.7 mm (1/2")
ELECTRICAL_CONNECTION
Connector#Radial M12
PROTECTION_CLASS
IP65
HOUSING_MATERIAL
Steel / Aluminum
WEBSEITE
Website
Website
PRODUKTDATENBLATT
Product Data Sheet
Product Data Sheet
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D