??
CAD-Modellauswahl
OCM-EC00B-1416-W12W-2RW
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
SUPPLIERPID
Artikelnummer
MECHANICAL_CONNECTION
OD 78 mm (3.07") / Solid Shaft Synchro / Standard / OD 12 mm (0.47")
ELECTRICAL_CONNECTION
Cable#Radial 2 m
PROTECTION_CLASS
IP66/IP67
HOUSING_MATERIAL
Stainless Steel V4A (1.4404, 316 L) / Stainless steel V4A (1.4404, 316 L)
WEBSEITE
Webseite
Webseite
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D