??
CAD-Modellauswahl
UCD-S7A1G-1413-Y100-AAW
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
SUPPLIERPID
Artikelnummer
MECHANICAL_CONNECTION
OD 58 mm (2.28") / Solid Shaft Synchro / Standard / OD 10 mm (0.39")
ELECTRICAL_CONNECTION
Cable#Axial 10 m
PROTECTION_CLASS
IP65
HOUSING_MATERIAL
Steel / Aluminum
WEBSEITE
Webseite
Webseite
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D