{posital/24072.prj},{NB=UCD-S7A1B-1412-Y10S-2RW},{SUPPLIERPID=UCD-S7A1B-1412-Y10S-2RW},{PRODUKTABBILDUNG=picture-sx-5-crx-cx-nnn.jpg},{MECHANICAL_CONNECTION=OD 58 mm (2.28\") / Solid Shaft Synchro / Standard / OD 10 mm (0.39\")},{ELECTRICAL_CONNECTION=Cable#Radial 2 m},{PROTECTION_CLASS=IP66/IP67},{HOUSING_MATERIAL=Steel / Aluminum},{WEBSEITE=Webseite},{PRODUKTDATENBLATT=Produktdatenblatt},{FL=fy10s},{H=h0168},{PRODUKTDATENBLATT_ENG=https://www.posital.com/en/products/absolute-encoders/absolute-encoder-finder/UCD-S7A1B-1412-Y10S-2RW/195589301/detail.php?sl&saveAsPdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
UCD-S7A1B-1412-Y10S-2RW
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Product Picture
SUPPLIERPID
Alternative product number
UCD-S7A1B-1412-Y10S-2RW
UCD-S7A1B-1412-Y10S-2RW
MECHANICAL_CONNECTION
OD 58 mm (2.28") / Solid Shaft Synchro / Standard / OD 10 mm (0.39")
ELECTRICAL_CONNECTION
Cable#Radial 2 m
PROTECTION_CLASS
IP66/IP67
HOUSING_MATERIAL
Steel / Aluminum
WEBSEITE
Website
Website
PRODUKTDATENBLATT
Product Data Sheet
Product Data Sheet
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D