{posital/24394.prj},{NB=UCD-S7A1G-1412-YAF0-5RW},{SUPPLIERPID=UCD-S7A1G-1412-YAF0-5RW},{PRODUKTABBILDUNG=picture-sx-5-crx-cx-nnn.jpg},{MECHANICAL_CONNECTION=OD 58 mm (2.28\") / Solid Shaft Synchro / Shaft Flat / OD 10 mm (0.39\")},{ELECTRICAL_CONNECTION=Cable#Radial 5 m},{PROTECTION_CLASS=IP65},{HOUSING_MATERIAL=Steel / Aluminum},{WEBSEITE=Webseite},{PRODUKTDATENBLATT=Produktdatenblatt},{FL=fyaf0},{H=h0170},{PRODUKTDATENBLATT_ENG=https://www.posital.com/en/products/absolute-encoders/absolute-encoder-finder/UCD-S7A1G-1412-YAF0-5RW/199368301/detail.php?sl&saveAsPdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
UCD-S7A1G-1412-YAF0-5RW
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Product Picture
SUPPLIERPID
Alternative product number
UCD-S7A1G-1412-YAF0-5RW
UCD-S7A1G-1412-YAF0-5RW
MECHANICAL_CONNECTION
OD 58 mm (2.28") / Solid Shaft Synchro / Shaft Flat / OD 10 mm (0.39")
ELECTRICAL_CONNECTION
Cable#Radial 5 m
PROTECTION_CLASS
IP65
HOUSING_MATERIAL
Steel / Aluminum
WEBSEITE
Website
Website
PRODUKTDATENBLATT
Product Data Sheet
Product Data Sheet
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D