{posital/24466.prj},{NB=OCM-EIB1B-1216-Z10W-CAW},{SUPPLIERPID=OCM-EIB1B-1216-Z10W-CAW},{MECHANICAL_CONNECTION=OD 80 mm (3.14\") / Solid Shaft Square / Standard / OD 10 mm (0.39\")},{ELECTRICAL_CONNECTION=Cable#Axial 1 m},{PROTECTION_CLASS=IP66/IP67},{HOUSING_MATERIAL=Stainless Steel V4A (1.4404, 316 L) / Stainless steel V4A (1.4404, 316 L)},{WEBSEITE=Webseite},{PRODUKTDATENBLATT=Produktdatenblatt},{FL=fz10w},{H=h0946},{PRODUKTDATENBLATT_ENG=https://www.posital.com/en/products/absolute-encoders/absolute-encoder-finder/OCM-EIB1B-1216-Z10W-CAW/155990701/detail.php?sl&saveAsPdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
OCM-EIB1B-1216-Z10W-CAW
HELP_VARIABLE
SUPPLIERPID
Alternative product number
OCM-EIB1B-1216-Z10W-CAW
OCM-EIB1B-1216-Z10W-CAW
MECHANICAL_CONNECTION
OD 80 mm (3.14") / Solid Shaft Square / Standard / OD 10 mm (0.39")
ELECTRICAL_CONNECTION
Cable#Axial 1 m
PROTECTION_CLASS
IP66/IP67
HOUSING_MATERIAL
Stainless Steel V4A (1.4404, 316 L) / Stainless steel V4A (1.4404, 316 L)
WEBSEITE
Website
Website
PRODUKTDATENBLATT
Product Data Sheet
Product Data Sheet
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D