{posital/24469.prj},{NB=OCM-EC00B-1416-Z10W-CRW},{SUPPLIERPID=OCM-EC00B-1416-Z10W-CRW},{MECHANICAL_CONNECTION=OD 80 mm (3.14\") / Solid Shaft Square / Standard / OD 10 mm (0.39\")},{ELECTRICAL_CONNECTION=Cable#Radial 1 m},{PROTECTION_CLASS=IP66/IP67},{HOUSING_MATERIAL=Stainless Steel V4A (1.4404, 316 L) / Stainless steel V4A (1.4404, 316 L)},{WEBSEITE=Webseite},{PRODUKTDATENBLATT=Produktdatenblatt},{FL=fz10w},{H=h0947},{PRODUKTDATENBLATT_ENG=https://www.posital.com/en/products/absolute-encoders/absolute-encoder-finder/OCM-EC00B-1416-Z10W-CRW/145462601/detail.php?sl&saveAsPdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
OCM-EC00B-1416-Z10W-CRW
HELP_VARIABLE
SUPPLIERPID
Alternative product number
OCM-EC00B-1416-Z10W-CRW
OCM-EC00B-1416-Z10W-CRW
MECHANICAL_CONNECTION
OD 80 mm (3.14") / Solid Shaft Square / Standard / OD 10 mm (0.39")
ELECTRICAL_CONNECTION
Cable#Radial 1 m
PROTECTION_CLASS
IP66/IP67
HOUSING_MATERIAL
Stainless Steel V4A (1.4404, 316 L) / Stainless steel V4A (1.4404, 316 L)
WEBSEITE
Website
Website
PRODUKTDATENBLATT
Product Data Sheet
Product Data Sheet
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D