??
CAD-Modellauswahl
OCM-EIB1B-1216-Z12W-CAW
HELP_VARIABLE
SUPPLIERPID
Artikelnummer
MECHANICAL_CONNECTION
OD 80 mm (3.14") / Solid Shaft Square / Standard / OD 12 mm (0.47")
ELECTRICAL_CONNECTION
Cable#Axial 1 m
PROTECTION_CLASS
IP66/IP67
HOUSING_MATERIAL
Stainless Steel V4A (1.4404, 316 L) / Stainless steel V4A (1.4404, 316 L)
WEBSEITE
Webseite
Webseite
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D