{posital/16235.prj},{NB=UCD-CA01B-0013-R060-PAV},{SUPPLIERPID=UCD-CA01B-0013-R060-PAV},{PRODUKTABBILDUNG=picture-rx-3-cax-ml-nnn.jpg},{MECHANICAL_CONNECTION=OD 36 mm (1.42\") / Solid Shaft Synchro / Standard / OD 6 mm (0.24\")},{ELECTRICAL_CONNECTION=Connector#Axial M12 (5 pin) with LED},{PROTECTION_CLASS=IP65},{HOUSING_MATERIAL=Steel / Aluminum},{WEBSEITE=Webseite},{PRODUKTDATENBLATT=Produktdatenblatt},{FL=fr060},{H=h0032},{PRODUKTDATENBLATT_ENG=https://www.posital.com/en/products/absolute-encoders/absolute-encoder-finder/UCD-CA01B-0013-R060-PAV/176415701/detail.php?sl&saveAsPdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
UCD-CA01B-0013-R060-PAV
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Product Picture
SUPPLIERPID
Alternative product number
UCD-CA01B-0013-R060-PAV
UCD-CA01B-0013-R060-PAV
MECHANICAL_CONNECTION
OD 36 mm (1.42") / Solid Shaft Synchro / Standard / OD 6 mm (0.24")
ELECTRICAL_CONNECTION
Connector#Axial M12 (5 pin) with LED
PROTECTION_CLASS
IP65
HOUSING_MATERIAL
Steel / Aluminum
WEBSEITE
Website
Website
PRODUKTDATENBLATT
Product Data Sheet
Product Data Sheet
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D