피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{posital/21493.prj},{NB=UCD-S3C1B-1212-VCA0-5AW},{SUPPLIERPID=UCD-S3C1B-1212-VCA0-5AW},{PRODUKTABBILDUNG=picture-vx-3-cax-cx-nnn.jpg},{MECHANICAL_CONNECTION=OD 36 mm (1.42\") / Blind Hollow Shaft BC OD 42-63 mm, 1xTether / Shaft Clamping Ring / OD 12 mm (0.47\")},{ELECTRICAL_CONNECTION=Cable#Axial 5 m},{PROTECTION_CLASS=IP65},{HOUSING_MATERIAL=Steel / Aluminum},{WEBSEITE=Webseite},{PRODUKTDATENBLATT=Produktdatenblatt},{FL=fvca0},{H=h0025},{PRODUKTDATENBLATT_ENG=https://www.posital.com/en/products/absolute-encoders/absolute-encoder-finder/UCD-S3C1B-1212-VCA0-5AW/195090301/detail.php?sl&saveAsPdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
UCD-S3C1B-1212-VCA0-5AW
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Product Picture
SUPPLIERPID
Alternative product number
UCD-S3C1B-1212-VCA0-5AW
UCD-S3C1B-1212-VCA0-5AW
MECHANICAL_CONNECTION
OD 36 mm (1.42") / Blind Hollow Shaft BC OD 42-63 mm, 1xTether / Shaft Clamping Ring / OD 12 mm (0.47")
ELECTRICAL_CONNECTION
Cable#Axial 5 m
PROTECTION_CLASS
IP65
HOUSING_MATERIAL
Steel / Aluminum
WEBSEITE
Website
Website
PRODUKTDATENBLATT
Product Data Sheet
Product Data Sheet
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D